|
|
|
21027
disjoncteur modulaire Multi 9 DT40 1 pôle plus N 25 A courbe C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 23, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
ProDis
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
DT40
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
25 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
4500 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
6 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
4500 A Icn CA se conformer à EN 60898
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN 60898
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1…16 mm² rigide
Borne du type à cage1,5…16 mm² souple
|
Protection différentielle
|
Bloc séparé
|
Environnement
Normes
|
EN 60898
EN 61009
EN/CEI 60947-2
|
Degré de protection IP
|
IP4
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-2
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…100 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
118 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|